DS560DF810EVM

DS560DF810EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsplatinenmodul (EVM) DS560DF810 ermöglicht dem Benutzer, schnell sowohl die Highspeed- als auch die Low-Speed-Funktionalität des retimers DS560DF810 zu evaluieren. Er unterstützt einen neu getakteten Betrieb für Datenraten von PAM4 und NRZ von 19,6 bis 28,9 GBd. 1,2 V und 1,8 V werden auf dem EVM über eine auf der Platine integrierte Stromversorgungsstruktur verwaltet.

Merkmale
  • Programmierbar über auf der Platine integrierte FTDI-zu-I2C-Schnittstelle
  • Datenraten bis 28,9 GB
  • Einzelstromversorgung: 5 V
  • 3 A maximaler Strom                                                                                                                                                   
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer
DS560DF810 — Achtkanal-Retimer mit 56 GBit/s, Crosspoint 2×2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS560DF810EVM — DS560DF810, 8-Kanal-Retimer mit 2 x 2 Crosspoint-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS560DF810EVM — DS560DF810, 8-Kanal-Retimer mit 2 x 2 Crosspoint-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.12.2022
Zertifikat DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos