DS90LV011-12AEVM

DS90LV011-12AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS90LV011-12AEVM ist ein Evaluierungsmodul, das für die Leistungs- und Funktionsbewertung des LVDS-Differenzialleitungstreibers DS90LV011A (3 V) und des LVDS-Differenzialleitungsempfängers DS90LV012A (3 V) von Texas Instruments entwickelt wurde. Mit diesem Kit können Benutzer schnell die von DS90LV011A und DS90LV012A unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität bewerten. Header-Pins ermöglichen den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge von DS90LV011A und DS90LV012A und erleichtern den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • DS90LV011A:  Wandelt unsymmetrische LVTTL/LVCMOS in differenzielle LVDS um
  • DS90LV012A:  Wandelt differenzielle LVDS in unsymmetrische LVTTL/LVCMOS um
  • Schaltraten von > 400 Mbit/s (200 MHz)
  • Betrieb an einzelner oder doppelter Stromversorgung:  3,3 V

DS90LV011-12AEVM HSDC046-001-Platine

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS90LV011A — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s DS90LV012A — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialempfänger, 400 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
* EVM User's guide DS90LV011-12AEVM User's Guide 24.07.2018
Zertifikat DS90LV011-12AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos