DS90LV027A-28AEVM

Evaluierungsmodul für Zweiknal-LVDS-Treiber und -Empfänger

DS90LV027A-28AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS90LV027A-28A ist ein Evaluierungsmodul, das für die Leistungs- und Funktionsbewertung des LVDS-Doppeldifferenzialtreibers DS90LV027A und des LVDS-Doppeldifferenzialleitungsempfängers DS90LV028A von Texas Instruments entwickelt wurde. Mit diesem Kit können Anwender schnell die von DS90LV027A und DS90LV027A unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität evaluieren. Stiftleisten ermöglichen den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge von DS90LV027A und DS90LV027A und erleichtern den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • DS90LV027A: Wandelt unsymmetrische LVCMOS in differenzielle LVDS um
  • DS90LV028A: Umwandlung von differenziellen LVDS in unsymmetrische LVCMOS
  • Schaltraten von bis zu 400 Mbit/s (200 MHz)
  • Betrieb an einzelner Stromquelle: 3,3 V
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS90LV027A LVDS-Dual-Hochgeschwindigkeits-Differenzialtreiber mit 600 Mbit/s DS90LV027AH LVDS-Doppeldifferenzielltreiber für hohe Temperaturen DS90LV027AQ-Q1 LVDS-Dual-Differenzialtreiber für die Automobilindustrie DS90LV028A 600 Mbps, LVDS-Dual-Highspeed-Differentialempfänger DS90LV028A-Q1 LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen DS90LV028AH Hochtemperatur-3-V-LVDS-Dual-CMOS-Differenzialleitungsempfänger DS90LV028AQ-Q1 LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90LV027A-28AEVM — Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90LV027A-28AEVM Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos