DS90UR910QEVM

DS90UR910QEVM: 10–75 MHz, 24 Bit, Farb-FPD-Link II zu CSI-2-Konverter – Evaluierungsmodul

DS90UR910QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DS90UR910QEVM is an evaluation module (EVM) designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UR910-Q1 FPD-Link II to CSI-2 Converter. The DS90UR910QEVM board is designed to be driven by TI’s compatible FPD-Link II serializer devices. The board is populated with SMA connectors to the deserializer inputs. MIPI DPHY outputs of the DS90UR910-Q1 are accessible via SMA interface. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as equalization, BIST and backward compatibility. A CCI/I2C interface provides a method to configure and enable advanced features of the deserializer.

 

Merkmale
  • Converts FPD-Link II serialized data stream to MIPI CSI-2
  • Includes I2C port for easy device configuration
  • Interoperates with compatible FPD-Link II serializers
  • Supports serial link diagnostics including Built-in-Self-Test and link Lock status
  • Provides accessibility for monitoring CSI-2 signals
Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UR910-Q1 FPD-Link II zu CSI-2-Wandler, 10–75 MHz mit 24 bit Farbitefe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90UR910QEVM — DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90UR910QEVM DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DS90UR910QEVM User's Guide 12.09.2013
Zertifikat DS90UR910QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos