DSLVDS1001-1002EVM

DSLVDS1001-1002EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DSLVDS1001-1002EVM ist ein Evaluierungsmodul, das für die Leistungs- und Funktionsbewertung des LVDS-Differenzialleitungstreibers DSLVDS1001 (3,3 V) und des LVDS-Differenzialleitungsempfängers DSLVDS1002 (3,3 V) von Texas Instruments entwickelt wurde. Mit diesem Kit können Benutzer schnell die von DSLVDS1001 und DSLVDS1002 unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität bewerten. Stiftleisten ermöglichen den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge von DSLVDS1001 und DSLVDS1002 und erleichtern außerdem den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • DSLVDS1001 wandelt unsymmetrische LVTTL/LVCMOS in differenzielle LVDS um
  • DSLVDS1002 wandelt differenzielle LVDS in unsymmetrische LVTTL/LVCMOS um
  • Schaltraten von bis zu 400 Mbit/s (200 MHz)
  • Betrieb an einzelner oder doppelter Stromversorgung: 3,3 V

DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002-Platine

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS90LV012A — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialempfänger, 400 Mbit/s DSLVDS1001 — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DSLVDS1001-1002EVM — Single-channel LVDS driver and receiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DSLVDS1001-1002EVM — Single-channel LVDS driver and receiver evaluation module
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
* EVM User's guide DSLVDS1001-1002EVM User's Guide 20.07.2018
Zertifikat DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos