DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

Designdateien

Überblick

This design utilizes the LM5020 Current Mode PWM Controller configured in a dual output Flyback converter.  This isolated design operates at 300 kHz and uses a custom transformer to convert the input voltage, via flyback action, to an output voltage level of 12V at 2.1A, as well as produce an isolated 5V@0.2A rail.  The relative low output power of this design, and the fact that Vcc is not required to power additional IC’s, allows the primary bias winding to be connected to Vin.  The LM5020 has a minimum input voltage of 13V so a start-up bias circuit was added to apply an external voltage to Vcc until the input voltage reached the proper threshold level.

With total potential output power less than 30W, a custom EFD20 core was chosen for this design.  Because of the input voltage range, a CCM to DCM transition tradeoff was made to minimize losses associated with DCM operation.   Radiated EMI requirements necessitated the use of snubbers and other filtering elements to minimize high energy signals from interfering with adjacent circuitry.

 The 12V rail also fed a 5V@0.5A rail, as well as an optional 3.3V@0.5A rail.  The secondary side feedback components are selected appropriately to ensure the voltage regulation remains solid and that proper gain and phase margins are maintained for stable operation and quick transient response.

Merkmale
InputsOutput #1Output #2Output #3Output #4
VinMin=9Vout1=5.0Vout1=12.0Vout1=3.3Vout1=5.0
VinMax=42Iout1=0.2Iout1=2.1Iout1=0.5Iout1=0.5
  • Internal Start-up Bias Regulator
  • Error Amplifier
  • Precision Voltage Reference
  • Programmable Softstart
  • A Peak Gate Driver
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable Line Under Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Slope Compensation (LM5020-1)
  • Programmable Oscillator Frequency with Synchronization Capability
  • Current Sense Leading Edge Blanking
  • Thermal Shutdown Protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM2736 — Abwärtswandler, 3 bis 18 V Eingangsspannung, 0,75 A, mit Schwachlast-Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Dual Output Isolated Flyback Design:User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos