EINFO-3P-OMNILINK

EINFO-3P-OMNILINK

Von: eInfochips
Jetzt bestellen

Überblick

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, plus real-time monitoring of EVMs through a USB connection and a GUI-based interface.

By supporting multiple protocols – including I²C, SPI, UART, CAN FD, GPIO, ADC, DAC, PWM, and relay driving – OmniLink helps developers accelerate prototyping, debugging, and validation during product development across diverse industry verticals such as industrial, automotive, healthcare, and robotics.

OmniLink also consolidates multiple single function tools (USB to UART/SPI/I²C/CAN, USB to ADC/DAC, and USB PWM generator) into a single platform. Flexible I/O voltage configuration further enhances compatibility across a wide range of IC operating voltages.

Merkmale
  • Product Dimensions (L x B x H): 111.25 x 75 x 25mm
  • Connectivity: I2C, SPI, UART, USB
  • Connectors: JTAG, Protocol/GPIO Connector, CAN
CAN-Transceiver
TCAN1042-Q1 — Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

 

Low-Side-Schalter
ULN2003A — Darlington-Transistor-Array, 50 V, 7 Kanäle

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65219 — Integriertes Power Management (PMIC) für Arm® Cortex®- A53 Prozessoren und FPGAs

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM2432 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

EINFO-3P-OMNILINK — eInfochips OmniLink adapter board

Unterstützte Produkte und Hardware
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an eInfochips.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.