ESD-EVM-001

ESD-EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The “ESD EVM” features a series of ESD protection diodes and can be used for destructive electrostatic discharge (ESD) pass/fail ESD strike, continuity, and signal pass-through tests. Specifically, it could be used for both IEC-61000-4-2 air and contact discharge tests. The procedure outlined below ensures proper testing setup and method for both discharge tests.

Merkmale
  • Straight through routing
  • Two test points per device for simultaneous ESD strike and Vclamp waveform capture
  • Additional 2 unnamed footprints (0402 and 0201)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ESD-EVM-001 — ESD-EVM-001 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ESD-EVM-001 — ESD-EVM-001 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ESD-EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch ESD PROTECTION DIODES EVM 26.03.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos