ESD122DMY-EVM

ESD122DMY USB Type-C-Schnittstellen – Evaluierungsmodul

ESD122DMY-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ESD122DMY-Evaluierungsmodul von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung der Funktion und Leistung des ESD122-Bausteins. Das ESD122 ist ein bidirektionales TVS-ESD-Schutzdiodenarray für den USB Type-C- und HDMI 2.0-Schaltkreisschutz. Dieses Bauteil ist dafür ausgelegt, Kontakt-ESD-Stöße bis zum maximalen Niveau der internationalen Norm IEC 61000-4-2 abzuleiten (12 kV Kontaktentladung, 15 kV Luftentladung). Dieses EVM enthält auch die TPD4E02B04 4-Kanal-ESD-Schutzdiode für die (D+/-)-Leitungen des Type-C-Anschlusses und die TPD1E05U06-Einkanal-ESD-Schutzdiode für die CC-Leitungen des Type-C-Anschlusses.

Merkmale
  • IEC61000-4-2-Konformitätstests (SS-Leitungen, SBU-Leitungen, D+/–-Leitungen, CC-Leitungen)
  • USB-Typ-C-Durchgangsfunktionalität
  • IEC61000-4-4 EFT-Konformitätstests
  • IEC61000-4-5 Überspannungskonformitätstests

  • ESD122DMY-EVM

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ESD122DMY-EVM — ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ESD122DMY-EVM ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module
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
* EVM User's guide ESD122 Evaluation Module (Rev. A) 19.06.2017
Zertifikat ESD122DMY-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos