EV2500

Überblick

Die Schnittstellenplatine des EV2500-Evaluierungsmoduls (EVM) ermöglicht die Kommunikation zwischen einem PC mit Microsoft Windows sowie kompatiblem HID-Treiber (Human Interface Device) und Gasfühlern von TI mit SMBus- und I2C-Schnittstelle über einen USB-C-Anschluss (Universal Serial Bus Type-C™). SPI- und UART-Funktionen werden in einer zukünftigen Firmware-Aktualisierung bereitgestellt. Zur Vervollständigung des Evaluierungssystems ist zusätzlich zu dieser Platine eine PC-Software erforderlich, um die Gasfühlerdaten zu interpretieren.

Merkmale
  • Vollständige Stromversorgung über USB-C-Anschluss
  • Vollständige Schnittstelle zwischen den USB- und SMBus-/I2C-Schnittstellen über eine einfache API
  • Ermöglicht die vollständige Spannungsumsetzung für Bausteine mit 1,2 V bis 5 V
  • Ermöglicht eine 1-MHz-Kommunikation über I2C und SMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

EV2500 — EV2500-Schnittstellenadapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EV2500 — EV2500-Schnittstellenadapter
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
* EVM User's guide EV2500 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.07.2026
Zertifikat EV2500 EU Declaration of Conformity (DoC) 28.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos