EVIEW-3P-DLP4710-D

eViewTek optische Module für die Anzeige mit DLP4710

EVIEW-3P-DLP4710-D

Von: eViewTek
Jetzt bestellen

Überblick

eViewTek ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit eingehender Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für DLP®-Display-Anwendungen mit dem DLP4710. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen und nicht von Texas Instruments hergestellt und verwaltet. Daher ist zu erwarten, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von Drittunternehmen produziert werden.

Tragbare DMDs & Verbraucher-DMDs
DLP4710 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,47 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

S3 — Dieses optische Modul unterstützt 1080p-Auflösung für mobile Smart-TVs

Unterstützte Produkte und Hardware

S3 Dieses optische Modul unterstützt 1080p-Auflösung für mobile Smart-TVs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an eViewTek.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.