FPC402EVM

FPC402EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der FPC402EVM aggregiert alle Low-Speed-Signale zweier gestapelter On-Board-QSFP- und SFP-Cages und LEDs, so dass die vollständige Steuerung der vier Ports über eine einzige I2C- oder SPI-Schnittstelle möglich ist. Der auf der Platine integrierten MSP430-Controller und GUI ermöglichen eine einfache Konfiguration und Prüfung des FPC401 mit I2C und SPI. Die Header ermöglichen auch die Anbindung an einen externen Host-Controller.

Merkmale
  • Integrierter SPI/I2C-Controller zur einfachen Programmierung über USB
  • Integrierte QSFP- und SFP-Cages mit LEDs
  • Referenzlayout für die Platzierung von FPC401 unter dem SFP-Cage
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
FPC402 — Vierfach-Port-Controller

 

Lastschalter
TPS2561 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, Strombegrenzung einstellbar zwischen 0,25 A und 2,8 A, 2,5 V – 6,5 V,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FPC402EVM — FPC402 Vierfach-Anschluss-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FPC402EVM — FPC402 Vierfach-Anschluss-Controller – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 03.09.2019
Zertifikat FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos