HCXX-BASE-EVM

HCXX-BASE-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HCXX-BASE-EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), mit dem die Leistung und Funktionalität der Highside-Schalter-Bausteine TPSxHCxx bewertet wird. Das Evaluierungsmodul ist voll ausgestattet zum Testen der TPSxHCxx-Produktfamilie, um die Integration der Bausteine in verschiedene Stromversorgungssystemanwendungen zu vereinfachen. Dieses EVM ist aus einem Modul (Tochterkarte) und einer Basisstation (Hauptplatine) aufgebaut. Das erste Modul dieser Bausteinfamilie und das im Benutzerhandbuch vorgestellte ist das 2HC08-MOD-EVM. Das HCXX-BASE-EVM ist zur Verwendung mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Funktionen wie Überstrom-, Masseschluss-, Leerlauf- und Batteriekurzschlusserkennung sind für die Verwendung auf dem Evaluierungsmodul aktiviert.

Merkmale
  • Betriebsspannung: 3 V bis 28 V
  • Umgebungsbetriebstemperatur: -40°C bis 125°C
  • Hochgenaue Strommessung
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand oder Potenziometer
  • Erkennung von Überstrom, Masseschluss, Leerlauf und Kurzschluss gegen Batterie
High-Side-Schalter
TPS1HC03-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 3,1 mΩ, 19 A TPS1HC04-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 4,8 mΩ, 15 A TPS1HC08-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 10 A TPS2HC08-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A TPS2HC16-Q1 Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 18,5 mΩ, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HCXX-BASE-EVM — Basisstation für TPSxHCxx-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HCXX-BASE-EVM Basisstation für TPSxHCxx-Q1-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSxHCxx-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 10.10.2025
Zertifikat HCXX-BASE-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos