HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

Merkmale
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
HD3SS213 — 5,4-Gbps-DisplayPort 1.2a 1-zu-2-/2-zu-1-Differenzial-Mux unterstützt DDC/AUX-Schalten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide HD3SS213 EVM User's Guide 23.09.2013
Zertifikat HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos