HD3SS3411RWAEVM

HD3SS3411RWAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL.  The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a system application.

Merkmale
  • Plug and play design
  • Can be powered from a 3.3V external supply capable using banana plug cables for 3.3V and GND
  • EVM configurable by jumpers
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS3411 — 3,3-V PCI Express 3.0 1-Kanal-Analog-Differenzschalter HD3SS3411-Q1 — 3,3-V-PCI Express 3.0, 1-Kanal-Analog-Differenzschalter für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3411 EVM User's Guide 16.06.2015
Zertifikat HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos