HD3SS460EVM-SRC

HD3SS460EVM-SRC

Jetzt bestellen

Überblick

The HD3SS460 is a high-speed passive crosspoint switch designed to support low-speed and high-speed signal switching required for USB Type-C™ with Alternate (ALT) mode applications. The HD3SS460-EVM-SRC evaluation module (EVM) comes with a legacy USB receptacle to connect to legacy USB systems and a DisplayPort receptacle to connect to DisplayPort capable source. There is no on-board CC/PD controller. The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation.

Merkmale
  • Plug-and-play design
  • Power can be provided by USB only external DC power is required unless standalone operation
  • The HD3SS460EVM-SRC can be used with a legacy DP source or USB host system to evaluate the Type-C implementation
  • The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation
  • The EVM is configurable by jumpers
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS460 — Mux/Demux mit alternativem Modus und 4x6-Kanal-USB Type-C™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC passiver Hochgeschwindigkeits-Crosspoint-Schalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC passiver Hochgeschwindigkeits-Crosspoint-Schalter – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) 23.05.2016
Zertifikat HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all PDF | HTML 18.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos