HD3SS6126EVM

HD3SS6126EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals.  The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.

The HD3SS6126EVM lets you evaluate an application example of a USB KVM switch. One of two USB hosts systems can be selected for a USB device using this EVM board to facilite switching between two USB hosts. USB 3.0 Micro-B receptacles are used on the host-side USB port but standard type-B receptacle can also be used if desired. A USB 3.0 standard type-A receptacle is used on the device-side USB port. The USB ports can be attached with a standard USB cable to any USB 3.0 or legacy USB host, hub or device. However, a legacy USB cable will force the system to the high-speed operation.

Merkmale
  • Powered by VBUS from USB Host
  • Select USB2.0 independently from USB3.0
  • Select from two USB 2.0 and USB 3.0 hosts with one USB device for this EVM
  • Compatible with the our modular EVM system
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS6126 — USB 3.0 + USB2.0 Differenzialschalter 2:1/1:2 MUX/DEMUX
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HD3SS6126EVM — USB 3.0-Differenzialschalter 2:1 und 1:2 Mux und Demux – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HD3SS6126EVM — USB 3.0-Differenzialschalter 2:1 und 1:2 Mux und Demux – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide HD3SS6126EVM Device Reference Design 17.10.2013
Zertifikat HD3SS6126EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos