HDC2022EVM

HDC2022EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem HDC2022EVM-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments können Entwickler den Betrieb und die Leistung des HDC2022-Sensors für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur evaluieren. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller (µC) sowie den HDC2022. Der µC wird zur Steuerung des HDC2022 und zur Kommunikation mit einem Host-PC über einen USB-Anschluss verwendet. Das EVM ist so konzipiert, dass es auf Wunsch in zwei Abschnitte unterteilt werden kann. Der Sensorabschnitt kann vom µC-Abschnitt getrennt werden, sodass der Benutzer den Sensor vom µC-Abschnitt entfernt anordnen kann.

Merkmale
  • Streaming von Messungen der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur
  • Datenprotokollierung
  • Vollständiger Registerzugriff
  • USB Plug & Play
  • Abnehmbare Sensorsektion für die Fernsteuerung von Prototypen
Feuchtigkeitssensoren
HDC2022 — Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, IP67-Filter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HDC2022EVM — HDC2022 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HDC2022EVM — HDC2022 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
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
Designleitfaden HDC2022EVM User's Guide PDF | HTML 20.12.2019
Zertifikat HDC2022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos