HDC3020FLXEVM

HDC3020FLXEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HDC3020FLXEVM ist eine auf einer flexiblen gedruckten Schaltung (FPC) basierende Breakout-Sensorplatine. Das Modul ermöglicht es Benutzern, die Leistung des digitalen Sensors HDC3020 für relative Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur auf einer kompakten und einfach zu handhabenden Platine zu evaluieren.

Merkmale
  • Flexible gedruckte Leiterplatte (PCB)
  • Goldfinger für schnelle Lötanschluss
Feuchtigkeitssensoren
HDC3020 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku HDC3020-Q1 — Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku HDC3021 — Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung HDC3021-Q1 — Digitaler 0,5-%-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung für Automobilanwendungen HDC3022 — Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter HDC3022-Q1 — Digitaler 0,5-%-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HDC3020FLXEVM — HDC3020 Evaluierungsmodul für flexible gedruckte Schaltungen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HDC3020FLXEVM — HDC3020 Evaluierungsmodul für flexible gedruckte Schaltungen
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
* EVM User's guide HDC3020FLX Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.12.2025
Zertifikat HDC3020FLXEVM EU Declaration of Conformity 26.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos