HL5CABLE

HL5CABLE

Jetzt bestellen

Überblick

A ½ meter long high speed cable to allow interfacing 2 EVMs via their high performance Hyperlink interfaces. EVMs supported are TMDSEVM6670L, TMDSEVM6678L, TMDSEVM6670LE, TMDSEVM6678LE, TMDSEVM6614LXE and TMDSEVM6618LXE.

Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6671 — Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 — Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 — Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320C6670 — Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

HL5CABLE — Hyperlink Cable

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HL5CABLE — Hyperlink Cable
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
Zertifikat HL5CABLE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos