HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

Jetzt bestellen

Überblick

77-GHz-3D-Wellenleiterantenne 16x16 (2x 8Tx8Rx) – Produktfamilie von Substrat-unabhängigen HF-Lösungen

HUBER+SUHNER hat eine metallisierte 3D-Kunststoff-Wellenleiterantenne der dritten Generation entwickelt und produziert, die für Substrat-unabhängige HF-Lösungen entwickelt wurde. Diese innovative Technologie, ermöglicht durch proprietäre Schnittstellen, unterstützt eine neue Generation von hochdichten Launch-on-Package-(LOP)-MMICs als 8TX/8RX-Konfigurationskanäle, die das gesamte 77-GHz-Radarband (76–81 GHz) in der Automobilindustrie bei einer kompakten Anschlussfläche von weniger als 280 mm² abdecken.

Das Antennendesign reduziert die MMIC-Gehäusegröße erheblich und verbessert gleichzeitig die Übertragungsleistung und Empfängerempfindlichkeit sowie die Aufrechterhaltung hoher Isolationswerte, auch bei großen Montagetoleranzen, wodurch der Weg für große bildgebende Radare geebnet wird. 

Die Antenne ist mit einer speziellen semiUniform-Anordnung speziell auf den AWR2188 abgestimmt. Weitere Lösungen finden Sie auf der Registerkarte „Unterstützte Produkte“.

Merkmale
  • 16TX/16RX-Kanäle für das gesamte Radarband von 77 GHz, (76–81 GHz) für die Automobilindustrie.   
  • Kompakte Anschlussfläche von weniger als 280 mm² für 8Tx8R.    
  • Peilrichtungsverstärkung ≥13,3 dBi, Elevation 10-dB-Leistungs-Strahlbreite 26°, Azimut 10-dB-Leistungs-Strahlbreite 145° (pro Kanal).    
  • Nebenkeulenebene: <–16 dB.    
  • Reflexionskoeffizient: <–10dB.    
  • Isolierung für RX zu TX unter 40 dB, R einschließlich Montagetoleranzen (bis zu 400 um).    
  • Horizontale Polarisierung.    
  • Die Antenne entspricht den RoHS 2021/65EC- und REACH 2006/1907/EC-Vorschriften.    
  • semiUniform-Anordnung.
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Huber+Suhner AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — Freie-Substrat-HF-Radarantenne, 77 GHz – 3D WGA LOP 16x16 sU

Unterstützte Produkte und Hardware

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — Freie-Substrat-HF-Radarantenne, 77 GHz – 3D WGA LOP 16x16 sU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Huber+Suhner AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.