HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

Jetzt bestellen

Überblick

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar devices, enabling compact, high-resolution imaging radar designs. Covering the full automotive 77GHz band (76–81GHz), the THIS-III-U antenna delivers a controlled radiation pattern, high isolation, and robust RF performance in a compact footprint of less than 280mm². Its design reduces MMIC package size while maintaining strong transmit power and receiver sensitivity, even with larger assembly tolerances. This antenna is optimized for use with our AWR2188 radar sensor and is well suited for advanced automotive and industrial radar applications requiring scalable channel density, precise angular resolution, and reliable performance in demanding environments.

Merkmale
  • Compact port area of less than 280mm² for 8TX/8RX configurations
  • Boresight gain: 13.3dBi
  • Beamwidth (10dB): 26° elevation, optimized for radar imaging applications
  • Side lobe level: < –16 dB
  • RX-to-TX isolation: > 40dB, including assembly tolerances up to 400µm
  • Compliance: RoHS 2021/65/EU and REACH 2006/1907/EC
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Huber+Suhner AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

Unterstützte Produkte und Hardware

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Huber+Suhner AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.