HS-COMPARATOR-EVM

HS-COMPARATOR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das HS-KOMPARATOR-EVM ist eine Evaluierungsplatine zur Evaluierung von Highspeed-Einzelkomparatoren in den 5-poligen und 6-poligen SOT-23 (DBV)-Gehäusen, wie zum Beispiel dem TLV3601 und dem TLV1H103. Die Platine verfügt über Layoutoptionen, die die Timing-Leistung mit verschiedenen Messwerkzeugen problemlos evaluieren sollen. Der Ausgang ermöglicht den direkten Anschluss an ein 50 Ω-abgeschlossenes Oszilloskop.

Merkmale
  • Evaluieren der Komparatorleistung
  • Möglichkeit zur Messung von Ausgängen mit mehreren Messmethoden (SMA, aktiver Tastkopf)
Komparatoren
TLV1H103-SEP — Strahlungstoleranter Einkanal-Komparator mit Push-Pull-Ausgängen, 2,5 ns TLV3601 — Hochgeschwindigkeits-Rail-to-Rail-Komparator (2,5 ns) mit Push-Pull-Ausgängen TLV3603-EP — Einkanalkomparator, 2,5 ns, mit Push-Pull-Ausgängen, in verbesserter Ausführung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HS-COMPARATOR-EVM — Evaluierungsmodul für Highspeed-Komparator im SOT-23 (DBV)-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HS-COMPARATOR-EVM — Evaluierungsmodul für Highspeed-Komparator im SOT-23 (DBV)-Gehäuse
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
* EVM User's guide HS-COMPARATOR-EVM High Speed Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.04.2024
Zertifikat HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos