INA-DDF-EVM

INA-DDF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA-DDF-EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das mit einer Vielzahl von Instrumentenverstärkern im DDF-Gehäuse kompatibel ist. Es ist so konzipiert, dass er die Leistung der Geräte sowohl in Konfigurationen mit einfacher als auch mit doppelter Spannungsversorgung bewertet.

Merkmale
  • Einfacher Zugriff auf Knoten mit Prüfpunkten für die Oberflächenmontage
  • Flexibilität der Referenzspannungsquelle
  • Bequeme Eingangs- und Ausgangsfilterung
Instrumentenverstärker
INA350 — Energieeffizienter (100 µA) Instrumentenverstärker mit auswählbarer Verstärkung in 8-poligem WSON-Ge INA351 — Winziger (1,5 mm × 2 mm) energieeffizienter (110 µA) Instrumentenverstärker mit integriertem Referen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package
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
* EVM User's guide INA-DDF-EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.12.2022
Zertifikat INA-DDF-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos