INA-DUAL-2AMP-EVM

INA-DUAL-2AMP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA-DUAL-2AMP-EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das mit einer Vielzahl von zweikanaligen Zwei-Ampere-Instrumentenverstärkern (INAs) kompatibel ist. Dieses EVM ist mit den INA-Gehäusen SOIC-16 (D) und SOIC-16 (DW) kompatibel und wurde entwickelt, um die Leistung der Bausteine sowohl in Konfigurationen mit einer als auch mit zwei Versorgungen zu bewerten.

Merkmale
  • Intuitive Evaluierung
  • Einfacher Zugriff auf Knoten mit Prüfpunkten für die Oberflächenmontage
  • Flexibilität der Referenzspannungsquelle
  • Bequeme Eingangs- und Ausgangsfilterung
Instrumentenverstärker
INA2126 — Zweifacher Präzisions-Instrumentenverstärker, 36 V, MicroPower (175 µA), 250 µV Offset INA2128 — Zweifacher energieeffizienter Instrumentenverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices
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
* EVM User's guide INA-DUAL-2AMP-EVM User's Guide PDF | HTML 12.11.2021
Zertifikat INA-DUAL-2AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos