INA1620EVM

INA1620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

INA1620EVM ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Leistung des Audio-Leistungsverstärkers INA1620. Jeder Kanal von INA1620 ist als Differenzverstärker konfiguriert, der eine einfache Verbindung mit einem Audio-Analysator oder Audio-DAC ermöglicht und ein unsymmetrisches Signal ausgibt. INA1620EVM verfügt über einen Kopfhörerausgang, damit Benutzer die Audioqualität von INA1620 mit Kopfhörern ihrer Wahl hören können. INA1620EVM bietet auch die Möglichkeit, die internen Dünnfilmwiderstände von INA1620 für andere Anwendungen zu verwenden.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des INA1620 bietet
  • Die auf dem EVM bereitgestellte Audiobuchse ermöglicht schnelle Hörtests von INA1620
  • Differenzialeingangsanschlüsse bieten eine einfache Möglichkeit zur Evaluierung von INA1620 mit einem Audio-Analysator oder einem Audio-DAC zur Verwendung im Endprodukt
  • Bietet Zugriff auf den Aktivierungspin von INA1620 zur Evaluierung der Knack- und Klickleistung während der Aktivierung und Deaktivierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die internen abgestimmten Dünnfilmwiderstände des INA1620.

  • INA1620EVM

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
INA1620 — HiFi-Audio-Operationsverstärker mit integrierten Dünnschichtwiderständen und EMI Filterung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA1620EVM — INA1620 Audio Operational Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA1620EVM — INA1620 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA1620EVM Audio Amplifier Evaluation Module 21.03.2018
Zertifikat INA1620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos