INA1650EVM

INA1650EVM

Jetzt bestellen

Überblick

INA1650EVM ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Leistung des Differenzialleitungsempfängers INA1650. INA1650, ein Neuzuwachs der integrierten SoundPlus™-Schaltkreisprodukte, bietet ein überlegenes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) über einen großen Temperaturbereich sowie extrem geringe Verzerrung und Rauschen und liefert ausgewogene Audiowiedergabe mit hervorragender Rauschunempfindlichkeit in allen Umgebungen. Das EVM verfügt über zwei AC-gekoppelte Differenzeingänge – eine Eingang für den rechten und einen für den linken Kanal. Das EVM unterstützt den Betrieb sowohl mit einer einzelnen und mit doppelter Stromversorgung und erfordert die Bewegung eines Jumpers, um zwischen den beiden zu wechseln. Die Einfachheit von INA1650EVM ermöglicht eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung der Leistung des INA1650.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des INA1650 bietet
  • Betrieb mit einzelner oder doppelter Stromversorgung
  • Einfacher Wechsel von differenziellem zu unsymmetrischem Eingang mit einem Jumper
  • Bietet die Option zur Erhöhung der Gleichtakt-Eingangsimpedanz
Spezielle Audioverstärker
INA1650 — Zweifacher Differenzleitungsempfänger, SoundPlus™, hohe Gleichtaktunterdrückung (91 dB), niedriger T INA1650-Q1 — Verzerrungsarmer Differenz-Audioleitungsempfänger mit starker Gleichtaktunterdrückung für die Automo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA1650EVM — INA1650 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA1650EVM — INA1650 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA1650 Evaluation Module 30.11.2016
Zertifikat INA1650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos