INA1651EVM

INA1651EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA1651EVM ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Leistung des Audio-Leitungsempfängers INA1651.

Merkmale
  • Vereinfacht das Design, da es eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Evaluierung des INA1651 bietet
  • Professionelle Audioanschlüsse bieten eine genaue Möglichkeit, die Leistung eines Endprodukts zu testen
  • Einfacher Wechsel von einzelner zu doppelter Stromversorgung mit einem Jumper
  • Akzeptiert sowohl differentielle als auch unsymmetrische Eingänge
Spezielle Audioverstärker
INA1651 — Soundplus™ Differenzleitungsempfänger mit hoher Gleichtaktunterdrückung (91dB) und niedrigem THD+N ( INA1651-Q1 — Verzerrungsarmer SoundPlus™-Differenzleitungsempfänger mit starker Gleichtaktunterdrückung für die A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA1651EVM — INA1651 Audio Line Receiver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA1651EVM — INA1651 Audio Line Receiver Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA1651EVM SoundPlus™ High Common-Mode Rejection Line Receiver Evaluation Module 19.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos