INA180-181EVM

INA180-181EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der INA180 ist ein Op-Amp-Stromsensor-Integrationsschaltkreis, der sich durch einfache Handhabung und hohe Leistung auszeichnet. Der INA181 verfügt über die gleichen Fähigkeiten wie der INA180, jedoch zusätzlich über einen Referenzpin, der bidirektionale Strommessungen ermöglicht. Das Evaluierungsmodul INA180-181EVM (EVM) dient der grundlegenden Funktionsbewertung der Bausteinfamilie.  Das Layout der Halterung ist nicht als Modell für die Zielschaltung und auch nicht für Prüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) vorgesehen. Der INA180-181EVM besteht aus einer Platine mit der Option, acht einzelne Platinen auszuschneiden, eine für jeden der acht Bausteine (INA180A1, INA180A2, INA180A3, INA180A4, INA181A1, INA181A2, INA181A3 und INA181A4).

Merkmale
  • Auswertung aller Verstärkungsoptionen für den INA180Ax und INA181Ax
  • Testpunkte gewähren einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Fähigkeit zur Evaluierung von High-Side- und Low-Side-Konfigurationen
Analoge Strommessverstärker
INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz INA180-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, 350 KHz INA181 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz INA181-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, 350 KHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA180-181EVM — Evaluierungsmodul für INA180 und INA181

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA180-181EVM — Evaluierungsmodul für INA180 und INA181
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
* EVM User's guide INA180-181 EVM User's Guide 19.01.2016
Zertifikat INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos