INA185EVM

INA185EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der INA185 ist eine Strommesslösung, die sich durch einfache Handhabung und hohe Leistung in einem kompakten Gehäuse auszeichnet.  Das Evaluierungsmodul INA185EVM dient der grundlegenden Funktionsbewertung der Bausteinfamilie. Das Layout der Vorrichtung ist nicht als Modell für die Zielschaltung gedacht und auch nicht für die elektromagnetische (EMI) Prüfung ausgelegt. Das INA185EVM besteht aus einer einzigen Leiterplatte, die zur Evaluierung der verschiedenen Gerätevarianten in 4 Einzelteile zerlegt werden kann.

Merkmale
  • Auswertung des INA185Ax in allen Verstärkungsoptionen
  • Prüfpunkte für einfachen Zugriff auf die Bausteinpins.
  • Fähigkeit zur Evaluierung von High-Side- und Low-Side-Konfigurationen.
Analoge Strommessverstärker
INA185 — Bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz, im ultrakompakten SOT-563-Gehäuse INA185-Q1 — AEC-Q100, 26 V, 350 kHz, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family
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
* EVM User's guide INA185EVM User's Guide 18.03.2019
Zertifikat INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos