INA190EPEVM

INA190-EP-Evaluierungsmodul für Strommessung mit Layout für niedrige Spannung

INA190EPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein kleines Modul mit sechs vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Benutzer herausgebrochen werden können. Fünf identische Platinen können für die fünf Verstärkungsvarianten verwendet werden. Für besonders stromsparende Messsysteme kann eine sechste Platine (10 A) mit einer speziellen Schutzanordnung verwendet werden. Jedes Board bietet Prüfpunkte für VS, GND, OUT und REF und ist in der Lage, den INA190-EP über den gesamten erweiterten Temperaturbereich zu evaluieren.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA190-EP mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Teilbare Panels ermöglichen das Experimentieren und Testen mit allen Verstärkungsvarianten
  • Eine spezielle Schwachstromplatine mit einer Schutzanordnung ist im Lieferumfang enthalten, um die Messung kleiner Ströme zu testen

  • Zwei Schnellverbinder zum Anschließen der Messquelle (4-520448-2)

Analoge Strommessverstärker
INA190-EP Verbessertes Produkt, 40 V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und EN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA190EPEVM — INA190-EP evaluation module for current sensing with low-current layout

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA190EPEVM INA190-EP evaluation module for current sensing with low-current layout

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide INA190EPEVM User's Guide PDF | HTML 01.04.2022
Zertifikat INA190EPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos