INA191EVM

INA191EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dies ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Benutzer herausgebrochen werden können. Fünf identische Platinen (15 A Nennstrom) können für die fünf Verstärkungsvarianten verwendet werden. Jede der Platinen stellt Prüfpunkte für VS, GND, OUT und ENABLE bereit. Darüber hinaus sind die Platinen kompatibel mit Shunt-Widerständen in Gehäusen von 1206 bis 0603. Der Aktivierungspin kann gegen VS oder GND kurzgeschlossen oder mit einer externen Quelle angesteuert werden. Pads und Buchsen ermöglichen die rasche Umsetzung von Eingangsfilterung und -Schutz sowie Ausgangsfilterung.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA191 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine rasche und einfache Umsetzung von SMD- oder Durchgangsbohrung-Komponentenfilterung und Eingangsschutz
  • Mit teilbaren Panels können Kunden mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und diese austesten

  • Fünf Shunt-Anschlüsse für die Stiftleisten
  • Zwei Schnellverbinder zum Anschließen der Messquelle

Analoge Strommessverstärker
INA191 — 40 V, ultrapräziser Strommessverstärker mit ENABLE und Picoamp IB in WCSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA191EVM — INA191-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA191EVM — INA191-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide INA191EVM User's Guide (Rev. A) 10.04.2019
Zertifikat INA191EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos