INA216EVM

INA216EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA216EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA216EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

Merkmale
  • Easy handling of the tiny WCSP-4 package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards.
Analoge Strommessverstärker
INA216 — 1,8 bis 5,5V, hochpräziser Strommessverstärker in WCSP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA216EVM — INA216 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA216EVM — INA216 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA216EVM User Guide 26.08.2011
Zertifikat INA216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos