INA2180-2181EVM

INA2180-2181EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der INA2180 ist eine integrierte Strommess-Überwachungslösung, die sich durch einfache Handhabung und hohe Leistung für kostensensible Anwendungen auszeichnet. Der INA2181 besitzt die gleichen Funktionen und unterstützt bidirektionale Strommessungen. Das Evaluierungsmodul INA2180-2181EVM dient der grundlegenden Funktionsbewertung der Bausteinfamilie. Das Layout der Vorrichtung ist nicht als Modell für die Zielschaltung gedacht und auch nicht für die elektromagnetische (EMI) Prüfung ausgelegt. Das INA2180-2181EVM besteht aus einer einzigen Leiterplatte, die zur Evaluierung der verschiedenen Gerätevarianten in 8 Einzelteile zerlegt werden kann.

Merkmale
  • Auswertung des INA2180x und INA2181x in allen Verstärkungsoptionen
  • Testpunkte für einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Fähigkeit zur Auswertung von Highside- und Low-Side-Konfigurationen.
Analoge Strommessverstärker
INA2180 Zweikanaliger Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz INA2180-Q1 Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, zwei Kanäle, 350 KHz INA2181 Bidirektionaler Zweikanal-Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz INA2181-Q1 Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, zwei Kanäle, bidirektional, 350 KHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA2180-2181EVM — INA2180-2181 Ausgangsstromsensor-Verstärker – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA2180-2181EVM INA2180-2181 Ausgangsstromsensor-Verstärker – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide INA2180-2181 Evaluation Module User's Guide 25.08.2017
Zertifikat INA2180-2181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos