INA225EVM

INA225EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA225 is a voltage output current-shunt monitor that senses drops across shunts at common-mode voltages from 0V to 36V, independent of the supply voltage. The four gain versions are selectable using the 2 external gain select pins, GS0 and GS1. These pins allow a gain of 25, 50, 100, and 200 to be selected. The low-offset zero-drift architecture enables current sensing with voltage drops across the shunt as low as 10mV of full-scale while maintaining high accuracy measurements. The INA225EVM is a platform for evaluating the performance of the INA225 under various signal, shunt, and supply conditions.  This document gives a general overview of the INA225EVM, and provides a general description of the features and functions to be considered while using this evaluation module.

Merkmale
  •  Jumper selectable Gain (25,50,100,200)
  •  Optional input filter
  •  Allows for the INA225 to be used in both unidirectional and bidirectional applications
Analoge Strommessverstärker
INA225 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfaktoreinstell INA225-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor
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
* EVM User's guide INA225EVM User's Guide 07.03.2014
Zertifikat INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos