INA250EVM

INA250EVM

Jetzt bestellen

Überblick

INA250 is a family of current shunt monitor with integrated shunt. The INA250EVM (INA250AxEVM) is intended to provide basic functional evaluation of INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4 devices in the family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing.

 

Merkmale
    • INA250EVM consists of one PCB with an option to cut out four individual PCBs one for each of the four devices (INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4).
    • Ease of access to all device pins.
    • Optional input filter.
    • Banana jack terminals on IN+ and IN- pins for ease of connection.

       

      Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
      INA250 — Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, 36 V, mit int. Shunt-Widerstand INA250-Q1 — Bidirektionaler Präzisions-Strommessverstärker, AEC-Q100, 36 V, mit int. Shunt-Widerstand
      Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

      Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

      Evaluierungsplatine

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module

      Unterstützte Produkte und Hardware
      Vorrätig
      Grenze:
      Nicht vorrätig auf TI.com
      Nicht verfügbar auf TI.com

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module
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
      * EVM User's guide INA250EVM User Guide (Rev. A) 03.12.2015
      Zertifikat INA250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

      Support und Schulungen

      TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

      Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

      Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

      Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

      Videos