INA280EVM

INA280EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA280-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Entwickler herausgebrochen werden können. Für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA280 sind fünf schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 120 V Gleichtakt und 5 A (Onboard-Shunt) Eingangskapazität erhältlich.

Jede Platine bietet Prüfpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock von VIN+ und VIN–. Pads und Buchsen ermöglichen die rasche Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA280 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine rasche und einfache Implementierung der SMD-Filterung
  • Mit bruchfähigen Panels können Entwickler mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und testen
Analoge Strommessverstärker
INA280 — Hochpräziser Strommessverstärker, 2,7 V bis 120 V, 1,1 MHz, im kleinen Gehäuse (SC-70) INA280-Q1 — Strommessverstärker im kompakten Gehäuse (SC-70) mit Konformität gemäß AEC-Q100, 2,7 bis 120 V, 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA280EVM — INA280 – Strommess-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA280EVM — INA280 – Strommess-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide INA280EVM User's Guide PDF | HTML 29.10.2020
Zertifikat INA280EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos