INA281EVM

INA281EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Es handelt sich um ein kleines Modul mit zehn völlig unabhängigen Platinen, die vom Benutzer herausgebrochen werden können. Zehn schematisch identische Platinen für jede der fünf Verstärkungsvarianten und zwei Pinbelegungsvarianten des INA281 mit Eingängen bis 110 V DC und 5 A Eingangskapazität (On-Board-Shunt). Jede Platine bietet Testpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock für Vin+ und Vin-. Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfiltern sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA281 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle und einfache Implementierung der SMD-Filterung.
  • Mit teilbaren Platten können Kunden mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und diese testen.
Analoge Strommessverstärker
INA281 — Hochpräziser Strommessverstärker (−4 V bis 110 V, 1,3 MHz) INA281-Q1 — AEC-Q100, -4-V bis 110 V, 1,3-MHz-Strommessverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA281EVM — Evaluierungsmodul für den -4-V bis 110 V, 1,3 MHz, Strommessverstärker INA281

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA281EVM — Evaluierungsmodul für den -4-V bis 110 V, 1,3 MHz, Strommessverstärker INA281
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
* EVM User's guide INA281EVM User's Guide PDF | HTML 17.06.2020
Zertifikat INA281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos