INA290EVM

INA290EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Es handelt sich um ein kleines Modul mit fünf völlig unabhängigen Platinen, die vom Benutzer herausgebrochen werden können. Fünf schematisch identische Platinen für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA290 mit Eingängen bis 110 V DC und 5 A Eingangskapazität (On-Board-Shunt). Jede Platine bietet Testpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock für Vin+ und Vin-. Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfiltern sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA290 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle und einfache Implementierung der SMD-Filterung.
  • Mit teilbaren Panels können Kunden mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und diese austesten.
Analoge Strommessverstärker
INA290 — 2,7 bis 120 V, 1,1 MHz, ultrapräziser Strommessverstärker in kleinem (SC-70)-Gehäuse INA290-Q1 — Extrem präziser Strommessverstärker im kompakten Gehäuse (SC-70) mit Konformität gemäß AEC-Q100,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA290EVM — Evaluierungsmodul zur Strommessung INA290

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA290EVM — Evaluierungsmodul zur Strommessung INA290
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
* EVM User's guide INA290EVM User's Guide 11.10.2019
Zertifikat INA290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 01.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos