INA293EVM

Evaluierungsmodul für den -4 V bis 110 V, 1,3 MHz, hochpräzisen Strommessverstärker INA293

INA293EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Es handelt sich um ein kleines Modul mit zehn völlig unabhängigen Platinen, die vom Benutzer herausgebrochen werden können. Zehn schematisch identische Platinen für jede der fünf Verstärkungsvarianten und zwei Pinbelegungsvarianten des INA293 mit Eingängen bis 110 V DC und 5 A Eingangskapazität (On-Board-Shunt). Jede Platine bietet Testpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock für Vin+ und Vin-. Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfiltern sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Einfach zu prüfende INA293 mit Differenzspannung oder Shunt-Widerstand
  • Pads und Buchsen ermöglichen eine schnelle und einfache Implementierung der SMD-Filterung.
  • Mit teilbaren Platten können Kunden mit allen Verstärkungsvarianten experimentieren und diese testen.
Analoge Strommessverstärker
INA293 Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz) INA293-Q1 AEC-Q100, -4 V bis 110 V, 1,3 MHz, hochpräziser Strommessverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Das INA293EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA293EVM — Evaluierungsmodul für den -4-V bis 110 V, 1,3 MHz, hochpräzisen Strommessverstärker INA293

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA293EVM Evaluierungsmodul für den -4-V bis 110 V, 1,3 MHz, hochpräzisen Strommessverstärker INA293
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
* EVM User's guide INA293EVM User's Guide (Rev. A) 12.12.2019
Zertifikat INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos