INA299EVM

INA299EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA299EVM ist ein kleines Modul mit drei vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Designer herausgebrochen werden können. Für jede der drei Verstärkungsvarianten des INA299 sind drei schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 80 V Gleichtakt und 10 A (Onboard-Shunt) Eingangskapazität erhältlich. Jede Platine bietet Prüfpunkte für VS, GND, OUT und einen Klemmenblock von VIN+ und VIN–. Pads und Buchsen ermöglichen die rasche Implementierung von Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie einen auf der Platine integrierten Shunt-Widerstand der Größe 2512.

Merkmale
  • Evaluierung aller Verstärkungsoptionen über die mitgelieferten Bausteinplatinen
  • Testpunkte gewähren einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Pads und Buchsen für optionale Filterung an den Eingangs- und Ausgangs-Pins
  • Mehrere Eingangssignaloptionen, einschließlich einer Methode zum Löten eines Shunt-Widerstands (2512) und zur sicheren Messung von Strömen bis zu 10 A
Analoge Strommessverstärker
INA299 — Bidirektionaler, präziser 650-kHz-Strommessverstärker, − 2 V bis 80 V INA299-Q1 — Bidirektionaler, präziser 650-kHz-Strommessverstärker, AEC-Q100-qualifiziert, −2 V bis 80 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA299EVM — INA299 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA299EVM — INA299 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide EVM User's Guide: INA187EVM INA299EVM PDF | HTML 28.02.2025
Zertifikat INA299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos