INA300EVM

INA300EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA300 is a high common-mode, precision, bidirectional, current-sensing comparator that can be configured to detect over current conditions through the voltage developed across a shunt resistor.  Operating from a single power supply from 2.7 V to 5.5 V, the INA300 can be configured to detect shunt voltages from 0 V to 250 mV in the presence of common-mode voltages from 0 V to 36 V. The INA300EVM allows for easy user configuration of the INA300 device by using jumpers.

Merkmale
  • Jumper selectable Enable and disable
  • Jumper selectable Latch mode and transparent mode
  • Jumper selectable Delay (10 μs, 50 μs, and 100 μs)
  • Jumper selectable Hysteresis (2 mV, 5 mV, and 10 mV)
  • Threshold set by a single resistor or an external voltage source
Analoge Strommessverstärker
INA300 — Stromsensor-Komparator, 36 V INA300-Q1 — Stromsensor-Komparator, AEC-Q100, 36 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA300EVM — INA300-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA300EVM — INA300-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide INA300EVM User's Guide 17.02.2014
Zertifikat INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos