INA301EVM

INA301EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Three different gain devices in the same EVM package, which enables the custome quickly setup and evaluate any or all the devices as desired.

Merkmale
  • Easy access to all device pins
  • All three gains included when the EVM is purchased
  • Visual LED light as indicator of ALERT condition (tripped comparator)
  • Addtitonal terminal block for the convenience of connecting input/output signals
Analoge Strommessverstärker
INA301 — Hochpräziser Strommessverstärker mit Komparator, 36 V, 550 kHz, 4 V/µs INA301-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker mit Komparator, AEC-Q100, 36 V, 550 KHz, 4 V/µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA301EVM — INA301 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA301EVM — INA301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA301EVM User Guide 18.11.2015
Zertifikat INA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos