INA303EVM

INA303EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA303EVM ist eine kompakte, benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Hauptmerkmale und Leistung des präzisen Highspeed-Strommessverstärkers INA303 mit zwei integrierten Komparatoren in seinen spezifizierten Eingangsstrom-, Gleichtaktspannungs- und Temperaturbereichen. Das EVM beinhaltet alle 3 Verstärkungsvarianten, die unabhängig voneinander ausgewertet werden können, und stellt Prüfpunkte zur einfachen Prüfung aller kritischen Signale bereit. Das EVM enthält außerdem LED-Anzeigen zur bequemen Überwachung der Ausgangssignale des Komparators.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • Beinhaltet alle 3 Verstärkungsvarianten des INA303 (20 V/V, 50 V/V und 100V/V)
  • LED-Anzeigen zur bequemen Überwachung der Ausgangssignale des Komparators
Analoge Strommessverstärker
INA303 — Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, 550 kHz, 4 V/µs, mit Fensterkomparator INA303-Q1 — Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 36V, 550 KHz, 4 V/µs, mit Fensterkompar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA303EVM — INA303 Highspeed-Präzisions-Stromsensor-Verstärker – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA303EVM — INA303 Highspeed-Präzisions-Stromsensor-Verstärker – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide INA302 and INA303 Evaluation Modules 27.01.2017
Zertifikat INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos