INA381EVM

INA381EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der INA381 ist eine Strommessüberwachungslösung mit integriertem Komparator zur Erkennung von Überstrombedingungen, die Benutzerfreundlichkeit und hohe Leistung für kostensensible Anwendungen bietet.  Das Evaluierungsmodul INA381EVM dient der grundlegenden Funktionsbewertung der Bausteinfamilie. Das Layout der Vorrichtung ist nicht als Modell für die Zielschaltung gedacht und auch nicht für die elektromagnetische (EMI) Prüfung ausgelegt. Das INA381EVM besteht aus einer einzigen Leiterplatte, die zur Evaluierung der verschiedenen Gerätevarianten in 4 Einzelteile zerlegt werden kann.

Merkmale
  • Auswertung des INA381x in allen Verstärkungsoptionen
  • Testpunkte für einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Fähigkeit zur Auswertung von Highside- und Low-Side-Konfigurationen
Analoge Strommessverstärker
INA381 Strommessverstärker mit 26 V, 350 kHz und integriertem Überstromkomparator INA381-Q1 AEC-Q100, 26-V, 350 kHz bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA381EVM — INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA381EVM INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA381EVM User's Guide 14.12.2017
Zertifikat INA381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos