INA4180-4181EVM

INA4180-4181EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der INA4180 ist eine integrierte Strommess-Überwachungslösung, die sich durch einfache Handhabung und hohe Leistung für kostensensible Anwendungen auszeichnet. Der INA4181 besitzt die gleichen Funktionen und unterstützt bidirektionale Strommessungen. Das Evaluierungsmodul INA4180-4181EVM dient der grundlegenden Funktionsbewertung der Bausteinfamilie. Das Layout der Vorrichtung ist nicht als Modell für die Zielschaltung gedacht und auch nicht für die elektromagnetische (EMI) Prüfung ausgelegt. Das INA4180-4181EVM besteht aus einer einzigen Leiterplatte, die zur Evaluierung der verschiedenen Gerätevarianten in 8 Einzelteile zerlegt werden kann.

Merkmale
  • Auswertung des INA4180x und INA4181x in allen Verstärkungsoptionen
  • Testpunkte für einfachen Zugriff auf die Bausteinpins
  • Fähigkeit zur Auswertung von Highside- und Low-Side-Konfigurationen.
Analoge Strommessverstärker
INA4180 — Vierkanaliger Strommessverstärker, 26 V Kanälen, 350 kHz INA4180-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, 26V, vier Kanäle, 350 KHz INA4181 — Bidirektionaler Vierkanal-Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz INA4181-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V, vier Kanäle, bidirektional, 350 KHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA4180-4181EVM — INA4180 & INA4181 Current Sense Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA4180-4181EVM — INA4180 & INA4181 Current Sense Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA4180-INA4181 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 18.07.2018
Zertifikat INA4180-4181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos