INA630EVM

INA630 – Evaluierungsmodul

INA630EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) INA630 ist darauf ausgelegt, Bananenstecker für DC-Stromversorgungen mit 4,5 V bis 36 V zuzulassen. Eingangssignal und Ausgangssignal sind ebenfalls mit Bananenverbindungen verbunden. Der Verstärkungsfaktor wird auf dem EVM mit diskreten 0805-Widerständen oder dem RES11A-Widerstandsnetzwerk eingestellt. Die Konfiguration der Spannungsreferenz wird mit einem Jumper oder Bananenverbindungen konfiguriert. Wichtige Signale können auch über Prüfpunktverbindungen angeschlossen werden.

Merkmale
  • Eingang, Ausgang und Leistung verbunden mit Bananensteckern oder Testpunkten
  • Verstärkungsfaktoranpassung mit Standard-0805-Widerständen oder RES11A-Netzwerk
  • Optionale Eingangs- und Ausgangsfilter
Instrumentenverstärker
INA630 Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker mit indirekter Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA630EVM — INA630 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA630EVM INA630 evaluation module
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
* EVM User's guide INA630 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.06.2025
Zertifikat INA630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos