INA826EVM

INA826EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The INA826EVM is intended to provide basic functional evaluation of the INA826.

Merkmale
  • Intuitive evaluation with the silkscreen schematic
  • Easy access to nodes with surface-mount test points
  • Advanced evaluation with two prototype areas
  • Reference voltage source flexibility
  • Convenient input and output filtering
Instrumentenverstärker
INA819 — Energieeffizienter (350 µA) Präzisions-Instrumentenverstärker mit Überspannungsschutz von ±60 V (Ver INA821 — Instrumentenverstärker mit hoher Bandbreite (4,7MHz), geringem Rauschen (7nV/√Hz), Präzision (35μV) INA826 — Präziser Instrumentenverstärker, 200 μA Ruhestrom, 36 V Speisespannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA826EVM — INA826 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA826EVM — INA826 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA826EVM User Guide (Rev. C) 02.03.2012
Zertifikat INA826EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos