INA851EVM

INA851EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA851EVM-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Zugriff auf Funktionen und Möglichkeiten zur Evaluierung der Leistung des Bausteins INA851. Der INA851 ist ein hochpräziser Instrumentenverstärker mit Differenzausgängen, der für die Ansteuerung hochleistungsfähiger Analog-Digital-Wandler (ADCs) mit vollständigen Differenzeingängen optimiert ist.

Merkmale
  • Die auf dem EVM bereitgestellten SMA-Anschlüsse und -Prüfpunkte ermöglichen schnelle Tests des INA851
  • Ein einzelner externer Widerstand, der mit einer Verstärkung von 1 V/V konfiguriert ist, stellt die Verstärkung auf 0,2 V/V bis 10.000 V/V ein
  • Zugriff auf die Pins VOCM, VCLAMP+ und VCLAMP-
Instrumentenverstärker
INA851 — Rauscharmer (3,2 NV/√Hz) Highspeed-Volldifferenzial-Instrumentenverstärker (22 MHz) mit Überspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier
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
* EVM User's guide INA851EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.11.2022
Zertifikat INA851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos