INA901EVM-CVAL

INA901EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das INA901EVM-CVAL ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die INA901-SP-Strommessungsüberwachung mit Raumfahrtzulassung. Das EVM ist vom Benutzer konfigurierbar, sodass eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und Filteroptionen möglich sind. Die Platine enthält außerdem einen Komparator mit LM193QML SP für die Raumfahrt zur Evaluierung als Überstromdetektor. Die Platine kann ein Signal von bis zu 65 V an den Eingängen und einen Laststrom von 10 A mit einem vom Benutzer installierten Shunt-Widerstand unterstützen.

Merkmale
  • Flexible Eingangsverbindungen, einschließlich integriertem und externem Shunt.
  • Prüfpunkte gewähren einfachen Zugriff auf die Bausteinpins.
  • Integrierter Komparator zur sofort einsatzbereiten Überstromerkennung.
  • Raum für optionale Filterung an den Eingangspins.

  • INA901EVM-CVAL – Evaluierungsmodul

Analoge Strommessverstärker
INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

 

Komparatoren
LM193QML-SP — Strahlungsfester, energieeffizienter Dual-Komparator, QML-V, mit geringer Offsetspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

INA901EVM-CVAL — INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

INA901EVM-CVAL — INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 24.06.2020
Zertifikat INA901EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 18.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos